Publicar produtos
WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Recessed Garage - Platform Width 230-270/ 460-540
WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Recessed Garage - Platform Width 230-270/ 460-540

    WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2,0 t - Recessed Garage - Platform Width 230-270/ 460-540

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A garagem invisível: o Parklift 462 oferece 2 ou 4 vagas de estacionamento subterrâneo.

    O elevador invisível Parklift 462 desce até um fosso, enquanto as plataformas horizontais subterrâneas tornam-se visíveis apenas quando elevadas para acesso ou saída. A plataforma superior pode ser integrada à superfície circundante com diferentes revestimentos. O Parklift 462 é adequado para pátios, áreas de acesso ou projetos de retrofit. Unidade simples para 2 carros e unidade dupla para 4 carros.

    Especificação
      • Car heights 165 - 200 cm
      • Platform width up to 270 cm and 540 cm
      • Platform load 2,000 kg and 2,600 kg
      • Additional, invisible parking places for retrofit projects
      • 2 parking levels
      • The visible top platform is flush with the surrounding ground and can be driven over
      • The system cover can be designed individually, e.g. sand/marble, sand/grass stones, earth/grass or checker plate
      • Tight system cover protects the car parked below
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawoehr_parklift_462
    • Familia de productoWÖHR PARKLIFT
    • Grupo de produtosWÖHR PARKLIFT 462
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4250
    • Largura (mm)2300
    • Profundidade (mm)3850
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Estacionamento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniclassCar Parking Systems