Publicar produtos
BETO s-line 445 L direct ceiling/suspended system
BETO s-line 445 L direct ceiling/suspended system
    XAL

    BETO s-line 445 L direct ceiling/suspended system

    Traduzido por Google,
    Carcaça da luminária em perfil de alumínio extrudado, design angular; design extremamente fino (apenas 42 x 42 mm) com conversor integrado; sem parafusos visíveis; projetado para sistemas de iluminação; em forma de S; pó de superfície revestido em branco ou preto; luminária montada em superfície ou suspensa com suspensão por cabo de 1500 mm; com ajuste integrado da altura da suspensão sem ferramentas; fixação por mola na luminária; incluindo alimentação transparente; perfil extrudado para melhor gerenciamento térmico; refletor cromado de alta qualidade com design facetado; luminária de local de trabalho adequada para VDUs de acordo com a norma DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16); com distribuição direta de luz; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; binning inicial ≤ 3 MacAdam; cor clara 3000 K ou 4000 K; IRC ≥ 80; L90/50 000 h; IP 20; PCI; opcionalmente não regulável ou controle DALI-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBETO_ceiling_suspended_system_S-LINE_445
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-05
    • Número de edição2
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)1580
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)