Publicar produtos
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
    XAL

    BETO free standing

    Traduzido por Google,
    Luminária autônoma de perfil de alumínio extrudado em design angular; design extremamente fino (apenas 42 x 42 mm); downpIP retangular e; pedestal com rebaixo para base de mesa; pó de superfície revestido em branco, cinza ou preto; disponível em cores especiais; distribuição de luz direta/indireta; componente de luz direta com refletor cromado de alta qualidade com design facetado e característica de radiação assimétrica; componente de luz indireta com placas de PC integradas e sistema de lentes de alta qualidade para iluminação de teto máxima e homogênea; UGR ≤ 13; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponível nas cores claras 3000 K e 4000 K; IRC ≥ 80; min. 90% do fluxo luminoso após 50.000 horas; grau de proteção IP 20; PCI; switch instalado no downpIP e; fácil controle através do touch DIM no downpIP e ou com sensor infravermelho integrado de presença e luminosidade; faixa de detecção do sensor de presença ø4,5m no piso; incluindo cabo de ligação (3m) com ficha de segurança
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBETO_free_standing
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosFloor | Standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-05
    • Número de edição2
    • Altura (mm)2100
    • Largura (mm)1055
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)