Publicar produtos
BO 55 track
BO 55 track
    XAL

    BO 55 track

    4.8 de 5 estrelas4.8(18 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Luz de trilho em alumínio fundido; pó de superfície revestido em branco ou preto; cabeça do holofote 355° rotativa e 90° inclinável; conversor integrado no adaptador de trilha de energia; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; binning inicial ≤ 2 MacAdam; disponível nas cores claras 3000 K e 4000 K; IRC ≥ 90; min. 80% do fluxo luminoso após 50.000 horas; refletor revestido de deposição de vapor de alumínio de alta qualidade com design facetado; característica de radiação precisa com três ângulos de feixe diferentes; boa redução de ofuscamento devido ao plano do ponto de luz embutido; acessórios ópticos disponíveis como acessórios; grau de proteção IP 20; PCII; adaptador para inserção ou movimento sem ferramentas em uma variedade de trilhos de energia trifásicos; opcionalmente não regulável ou controle DALI-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBO_55_track
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-12
    • Número de edição4
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)55
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)