Publicar produtos
CAVO JUST 32 FOCUS
CAVO JUST 32 FOCUS
CAVO JUST 32 FOCUS
    XAL

    CAVO JUST 32 FOCUS

    Traduzido por Google,
    Holofote cilíndrico em alumínio; holofote pode ser instalado e movido sem ferramentas por meio de suportes magnéticos; cabeça do holofote gira 360° e inclina 90°; superfície revestida a pó; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; boa redução de ofuscamento devido ao plano do ponto de luz embutido; incluindo lente de vidro plano-convexa de alta qualidade; foco preciso do objeto através de lente ajustável; ângulo de feixe ajustável de 17-43°; focalização por meio de controle deslizante patenteado na cabeça do holofote; acessórios ópticos disponíveis como acessórios; proteção de plugue quente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCAVO_JUST_32_FOCUS
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)73
    • Largura (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)