Publicar produtos
CAVO MOUNTING HOUSING trim linear
CAVO MOUNTING HOUSING trim linear
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING trim linear

    Traduzido por Google,
    Caixa de instalação em chapa de aço estampada com recorte retangular; com guarnição; 3 ou 6 cabeças de holofotes cilíndricas podem ser instaladas sem ferramentas por meio de suportes magnéticos; conexão elétrica simples dos holofotes devido à conexão plug and play não reversível; invólucro revestido a pó; proteção de plugue quente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCAVO_MOUNTING_HOUSING_trim_linear
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)644
    • Largura (mm)271
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)