Publicar produtos
CAVO MOUNTING HOUSING with glowing round
XAL

CAVO MOUNTING HOUSING with glowing round

Traduzido por Google,
Caixa de encastrar em chapa de aço prensada para instalação embutida em tectos de gesso cartonado, face inferior em estuque reforçado com alumínio; com recorte redondo; sem quebra de bordas; 3 cabeças de holofotes cilíndricas podem ser instaladas sem ferramentas por meio de suportes magnéticos; conexão elétrica simples dos holofotes devido à conexão plug and play não reversível; carcaça revestida a pó; componente de luz indireta na carcaça com 8 níveis de brilho; proteção de plugue quente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCAVO_MOUNTING_HOUSING_with_glowing_round
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCeiling | Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-14
  • Número de edição2
  • Largura (mm)270
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)