Publicar produtos
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
    XAL

    COMBO trim

    4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Corpo redondo da luminária em alumínio com acabamento; adequado para instalação em tetos de gesso cartonado; adequado para tetos com espessura de 10-25 mm; superfície revestida a pó; até ø600 mm: instalação sem ferramentas através de fecho de mola; revestimento altamente reflexivo do PCB para maior eficiência; cobertura em PMMA totalmente homogeneamente iluminada, acetinada ou microprismática; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; conversor externo para inserção no teto, para fiação adequada
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOMBO_trim
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-09
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (31)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)