Publicar produtos
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
    XAL

    DOC wall

    Traduzido por Google,
    Luminária saliente redonda, corpo em alumínio fundido; disco decorativo central em chapa de aço galvanizado fixado por imã; superfície revestida a pó; cobertura opala para iluminação completamente homogênea; com aumento da transmissão e difusão; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; grau de proteção IP 54, com válvula compensadora de pressão; temperaturas ambientes de -20°C a + 50°C; ø180 mm: adequado para fiação direta
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDOC_wall
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosWall | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (30)