Publicar produtos
JUST 55 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 55 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 55 MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    JUST 55 MOVE IT 25 25 S 45

    Traduzido por Google,
    Holofote cilíndrico em alumínio; holofote pode ser instalado e movido sem ferramentas por meio de suportes magnéticos + travamento; cabeça do holofote gira 360° e inclina 90°; superfície revestida a pó; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; boa redução de ofuscamento devido ao plano de ponto de luz recuado; incluindo sistema de lentes de alta qualidade; ou refletor de alumínio de alta qualidade com acabamento de faceta esférica; características de radiação precisas com diferentes ângulos de feixe; acessórios ópticos disponíveis como acessórios; proteção de plugue quente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJUST_55_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-09
    • Número de edição3
    • Largura (mm)55
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)