Publicar produtos
MINO 100 suspended
MINO 100 suspended
MINO 100 suspended
    XAL

    MINO 100 suspended

    Traduzido por Google,
    Carcaça da luminária em perfil de alumínio extrudado, design angular; sem parafusos visíveis; superfície revestida a pó; perfil da luminária para montagem disponível antecipadamente; restantes componentes da luminária montados sem ferramentas; encaixe pendente com suspensão por cabo; com ajuste integrado da altura da suspensão sem ferramentas; fixação por mola na luminária; livremente posicionável; incluindo alimentação transparente; inserção de luz consistindo de perfil extrudado revestido altamente refletivo para melhor gerenciamento térmico; Cobertura HPO (High Performance Opal) para iluminação uniforme; difusor micro prismático de PMMA incl. filme difusor para iluminação homogênea e luminância reduzida; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMINO_100_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (29)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)