Publicar produtos
MINO 40 surface
MINO 40 surface
MINO 40 surface
    XAL

    MINO 40 surface

    Traduzido por Google,
    Caixa da luminária em perfil de alumínio extrudido, desenho angular; sem parafusos visíveis; pó de superfície revestido; o perfil da luminária pode ser pré-montado; restantes componentes da luminária montados sem ferramentas; inserção de luz consistindo em perfil extrudado com revestimento altamente reflexivo para melhor gerenciamento térmico; Cobertura HPO (High Performance Opal) para iluminação uniforme; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cores muito boa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMINO_40_surface
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-01
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (29)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)