Publicar produtos
MITA circle 160 trimless
MITA circle 160 trimless
    XAL

    MITA circle 160 trimless

    Traduzido por Google,
    Corpo da luminária em forma de anel em alumínio fundido; design extremamente fino; para instalação trimless em tetos de gesso cartonado; pó de superfície revestido; incl. tampa cega em plástico no recorte; opcional: SASSO 60 redondo, sensor SASSO 60 redondo ou SASSO 60 redondo de emergência para instalação no recorte disponível como acessório; refletor de alto brilho com design facetado; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cores muito boa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMITA_circle_160_trimless
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)