Publicar produtos
MOVE IT 10 track curve surface
MOVE IT 10 track curve surface
    XAL

    MOVE IT 10 track curve surface

    Traduzido por Google,
    Perfil fino de alumínio extrudado com 11 mm de altura e ranhura de 10 mm de largura; para montagem em superfície na parede/teto; projetado para sistemas de iluminação contínua; projeto flexível do sistema através de conectores L, T ou X ou por meio de conectores FLEX ou LEVEL; com perfil de power track integrado para retirada de tensão de alimentação e sinal DALI-2; superfície anodizada ou revestida a pó; as inserções podem ser instaladas de forma flexível e sem ferramentas por meio de montagem por clipe
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IT_10_track_curve_surface
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)