Publicar produtos
MOVE IT 10 track round curve suspended
MOVE IT 10 track round curve suspended
    XAL

    MOVE IT 10 track round curve suspended

    Traduzido por Google,
    Perfil fino de alumínio extrudado com ranhura de 10 mm de largura; desenho tubular (26 mm de altura); para montagem suspensa (suspensão por cabo, ajuste de altura sem ferramentas, incl. alimentação preta); com perfil de alimentação integrado em ambos os lados para retirada da tensão de alimentação e sinal DALI-2; fonte de alimentação e sinal DALI-2 para ambas as faixas de potência com apenas uma alimentação através do conector PASS THROUGH; projetado para sistemas de iluminação contínua; projeto flexível do sistema através de conectores L, T ou X ou por meio de conectores LEVEL; superfície anodizada ou revestida a pó; as inserções podem ser instaladas de forma flexível e sem ferramentas por meio de montagem por clipe
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IT_10_track_round_curve_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)