Publicar produtos
MOVE IT 10 track trimless
XAL

MOVE IT 10 track trimless

Traduzido por Google,
Perfil fino de alumínio extrudado com 16 mm de altura e ranhura de 10 mm de largura; adequado para instalação trimless em tetos de gesso cartonado com espessura de teto de 12,5 mm; montagem na parede ou no teto; Perfil trimless MOVE IT 10 com proteção de processamento contra penetração de filler; projetado para sistemas de iluminação contínua; projeto flexível do sistema através de conectores L, T ou X ou por meio de conectores FLEX ou LEVEL; com perfil de power track integrado para retirada de tensão de alimentação e sinal DALI-2; superfície anodizada; as inserções podem ser instaladas de forma flexível e sem ferramentas por meio de montagem por clipe
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMOVE_IT_10_track_trimless
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCeiling | Track
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)