Publicar produtos
MOVE IT 25 S suspended indirect system
MOVE IT 25 S suspended indirect system
MOVE IT 25 S suspended indirect system
MOVE IT 25 S suspended indirect system
MOVE IT 25 S suspended indirect system
MOVE IT 25 S suspended indirect system
MOVE IT 25 S suspended indirect system
MOVE IT 25 S suspended indirect system
    XAL

    MOVE IT 25 S suspended indirect system

    Traduzido por Google,
    Perfil fino de alumínio extrudado com 31 mm de altura e 28 mm de largura; para montagem suspensa (suspensão por cabo); ajuste de altura sem ferramentas; incluindo alimentação preta; projetado para sistemas de iluminação contínua, conectores de ângulo de 90° para projeto de sistema flexível; com componente de luz indireta para acentuação adicional do teto; componente de luz indireta coberto com tampa de lente opala; com perfil de trilho de alimentação integrado para decolagem da tensão de alimentação e sinal DALI; superfície anodizada ou revestida a pó; as inserções podem ser instaladas de forma flexível e sem ferramentas por meio de suportes magnéticos + travamento
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IT_25_S_suspended_indirect_system
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-09
    • Número de edição2
    • Altura (mm)31
    • Largura (mm)31
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)