Publicar produtos
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
    XAL

    MOVE IT 45 track corner indirect

    Traduzido por Google,
    Conector com ângulo de 90°; Perfil de alumínio extrudado com ranhura de 45mm de largura; para montagem suspensa (suspensão por cabo de 1500 mm como acessório); ajuste de altura sem ferramentas; com componente de luz indireta para acentuação adicional do teto; componente de luz indireta coberto com tampa de lente opala; cor clara 3000 K; binning MacAdam inicial ≤ 3 SDCM; IRC ≥ 90; min. 80% do fluxo luminoso após 50.000 horas de operação; LEDs energeticamente eficientes com alto CRI; com perfil de power rail integrado para alimentação de tensão de alimentação; superfície branca/preta; revestido a pó/anodizado; os insertos de luz podem ser instalados e movidos sem ferramentas por meio de suportes magnéticos+travamento; grau de proteção IP20; PC3 48V; os acessórios estão listados separadamente; fonte de luz não substituível;
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IT_45_track_corner_indirect
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)