Publicar produtos
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
    XAL

    MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended

    Traduzido por Google,
    Corpo da luminária em lã de poliéster autoportante de alta qualidade com propriedades de absorção de som; superfície visual e tátil de alta qualidade, disponível nas opções cinza feltro, antracite, azul índigo ou azul brilhante; construído de 2 conchas para formar cavidades que melhoram o desempenho acústico; grande superfície de absorção de som; Luminária suspensa com suspensão por cabo de 1500mm; optimizado para a iluminação de 2 postos de trabalho opostos; com ajuste integrado da altura da suspensão sem ferramentas; incluindo alimentação transparente; inserção leve feita de perfil extrudado para melhor gerenciamento térmico; refletor revestido de deposição de vapor de alumínio de alta qualidade com design de lente facetada; luz do local de trabalho adequada para VDUs de acordo com DIN EN 12464-1 (UGR < 19); LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponível nas cores claras 3000K e 4000K; IRC ≥ 80; min. 80% do fluxo luminoso após 50.000 horas; grau de proteção IP 20; PCI; até absorvedor classe A; DALI regulável; opcional não regulável
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMUSE_DOUBLE_LIGHT_acoustic_suspended
    • Familia de productoAcoustic products
    • Grupo de produtosAcoustic lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)646
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)