Publicar produtos
SASSO 60 emergency trimless exposed concrete
SASSO 60 emergency trimless exposed concrete
    XAL

    SASSO 60 emergency trimless exposed concrete

    Traduzido por Google,
    Inserção redonda (luz de emergência); instalação sem ferramentas; para instalação trimless; superfície lacada; Luz de emergência LED embutida: 3 variantes com diferentes possibilidades de teste - Basic com botão de teste, autoteste com LED de status ou Pro DALI com monitoramento via DALI
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSASSO_60_emergency_trimless_exposed_concrete
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (29)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)