Publicar produtos
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
    XAL

    SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor

    Traduzido por Google,
    Projetor cilíndrico semi-encastrado em alumínio; superfície embutida leve lacada; caixa de superfície revestida a pó; a carcaça da luminária pode ser fixada à placa de montagem sem ferramentas por intertravamento; característica de radiação precisa com distribuição de luz assimétrica; com diferentes ângulos de feixe; sem sombras múltiplas; LEDs eficientes com reprodução cromática muito boa; conversor externo para inserção no teto, para passagem de fiação adequado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSASSO_60_round_semi-recessed_wallwasher_floor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Semi-Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-07
    • Número de edição3
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)72
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)