Publicar produtos
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
    XAL

    SOUNDCATCHER

    Traduzido por Google,
    Elemento acústico feito de feltro PET reciclado de alta qualidade, autoportante, com pelo menos 50% de propriedades de absorção sonora; em diferentes molduras; construído em duas camadas; escolha de design quadrado, redondo ou octogonal; adequado para instalação individual ou em grupo; superfície visual e tátil de alta qualidade; cavidades acusticamente eficazes; grande superfície de absorção sonora; absorção de som direto e som refletido do teto; isso cria alto desempenho acústico; montagem pendente com suspensão acústica MITA circle 240 (LUMINÁRIA ou SUSPENSÃO DE PERSIANAS); LUMINÁRIA: caixa de luminária em forma de anel em alumínio fundido; design extremamente fino; superfície com revestimento em pó; suspensa; com suspensão de haste ajustável em altura (cromada), haste de alimentação; unidade de operação eletrônica instalada na cobertura; refletor de alto brilho com design facetado; LEDs de baixo consumo de energia com ótima reprodução de cores; opcionalmente com sensor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSOUNDCATCHER
    • Familia de productoAcoustic products
    • Grupo de produtosAcoustic lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolyester
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)