Publicar produtos
SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10
XAL

SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10

Traduzido por Google,
Inserção de luz linear em plástico; a inserção de luz pode ser instalada e movida sem ferramentas por meio de montagem em clipe; nivelado com sistema de perfil; equipado com pontos de luz LED únicos; plano de ponto de luz embutido; apesar deste aumento de eficiência através de tecnologia de lentes especiais; lentes inseridas com característica de radiação média; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; proteção de plugue quente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPOTLINE_300_mm_MOVE_IT_10
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCeiling | Track
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-13
  • Número de edição2
  • Altura (mm)11
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (30)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)