Publicar produtos
SQUADRO double-sided wallwasher track
SQUADRO double-sided wallwasher track
    XAL

    SQUADRO double-sided wallwasher track

    Traduzido por Google,
    Luminária em trilho em alumínio fundido (2x2 lâmpadas) e com 2 tipos de módulos de luz (para lavador de piso de prateleira e lavador de piso de parede); superfície revestida a pó; holofote de corredor com refletores de superfície especiais de formato múltiplo e efeito facetado para controle de luz de alta precisão; iluminação precisa das zonas de prateleiras e corredores, ótimo controle de brilho longitudinal para alto conforto de visualização na zona de corredores, módulos de luz ajustáveis; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; LEDs eficientes com excelente reprodução de cores; Vidro de proteção IP 40 disponível como acessório; incluindo fixação para alinhamento linear dos focos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSQUADRO_double-sided_wallwasher_track
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)