Publicar produtos
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
    XAL

    TILA 32 adjustable MOVE IT 10

    Traduzido por Google,
    Refletor decorativo embutido em alumínio; a inserção de luz pode ser instalada e movida sem ferramentas por meio de montagem em clipe; a cabeça do holofote gira 365° e inclina 135°; superfície cromada polida, alumínio escovado ou revestido a pó; boa redução de brilho devido ao plano do ponto de luz embutido; incluindo. refletor de alta qualidade; sem múltiplas sombras; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; acessórios ópticos disponíveis como acessórios; proteção de plugue quente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTILA_32_adjustable_MOVE_IT_10
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-13
    • Número de edição2
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)