Publicar produtos
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Traduzido por Google,
    Perfil de suporte em alumínio extrudido; tampa final em alumínio; superfície revestida a pó; adequado para montagem na parede ou no teto; controle de luz através de sistema de lentes de alta qualidade para iluminação máxima e homogênea; tampa cilíndrica HPO (High Performance Opal) completamente iluminada de forma homogênea; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTUBO_60_surface
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-13
    • Número de edição2
    • Altura (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)