Publicar produtos
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
    XAL

    UNICO L4 basic ceiling

    Traduzido por Google,
    Multi-downlight de montagem saliente rectangular em alumínio; equipado com quatro elementos de luz personalizados individualmente selecionáveis ou pré-especificados; a carcaça da luminária pode ser fixada à placa de montagem sem ferramentas por intertravamento; conversor integrado na carcaça da luminária; pó de superfície revestido; refletor de alta qualidade com superfície microfacetada e vaporizada em alumínio; característica de radiação precisa com diferentes distribuições de luz simétricas; ou com distribuição de luz assimétrica; LEDs de alta potência energeticamente eficientes com renderização de cores muito boa; sem barulho
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUNICO_L4_basic_ceiling
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição2
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)164
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)