Publicar produtos
UNICO wall surface 4 lamps
UNICO wall surface 4 lamps
UNICO wall surface 4 lamps
    XAL

    UNICO wall surface 4 lamps

    Traduzido por Google,
    Multi-uplight de parede retangular em alumínio; equipado com quatro inserções de luz; a carcaça da luminária pode ser fixada à placa de montagem sem ferramentas por intertravamento; conversor integrado na carcaça da luminária; superfície revestida a pó; refletor de alta qualidade com superfície vaporizada de alumínio microfacetada; iluminação homogênea da parede ou do teto através da distribuição uniforme da luz; LEDs de alta potência energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; luminária para cablagem de passagem
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUNICO_wall_surface_4_lamps
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosWall | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)96
    • Largura (mm)168
    • Profundidade (mm)53
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)