Publicar produtos
VARO 110 S track
VARO 110 S track
    XAL

    VARO 110 S track

    Traduzido por Google,
    Luminária de trilho em alumínio fundido; superfície revestida a pó; cabeça do holofote giratória em 355° e inclinável em 90°; conversor integrado no adaptador plástico; refletor de alta qualidade com acabamento facetado esférico; características precisas de radiação com diferentes ângulos de feixe; instalado e trocado sem ferramentas; acessórios ópticos como acessórios; acessórios ópticos podem ser combinados; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; variantes com > 120 lm/W disponíveis; sem múltiplas sombras; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; adaptador para inserção ou movimento sem ferramentas em uma variedade de trilhos de energia trifásicos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVARO_110_S_track
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (29)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)