Publicar produtos
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems

    Xinnix Pocket Sliding Door Systems

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ao lado das portas internas embutidas, a Xinnix também possui o sistema de portas deslizantes de bolso X5 em sua linha. Estes sistemas de porta deslizante de bolso permitem que a porta desapareça completamente na parede. Esta porta, que pode ter até 3500 mm (137”) de altura e 3000 mm (118”) de largura por folha, desaparece numa largura de parede normal. A Xinnix tem sistemas de correr disponíveis para portas de madeira e vidro, estão disponíveis sistemas de porta simples e dupla.

    Especificação
    • Main Features

      o Xinnix Door Systems type X5 for construction stud wall 50mm (glass), 75mm or 100mm

      o         Hardware Xinnix selection included with soft close 80 kg 

      o         Uprights X5 for single plating 12,5mm and max door height 2315mm - finished wall thickness of 100/125mm

      o         Uprights X5D for double plating 25mm and max door height 3015mm - finished wall thickness of 125/150mm

      o         Uprights X5D32 for double plating 32mm and max door height 3515mm -  - finished wall thickness of 139/164mm

      o         Primed white uprights

      o         X5 systems for wooden doors with thicknesses of 25 mm up to 60 mm

      o         X5 systems for glass doors with thickness of 8 mm up to 12 mm

      o         Installation Xinnix finish or Pure finish

      o         Double doors

      o         X5-Wall : pocket system to install before an existing wall - ideal for renovations

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaX5
    • Familia de productoXinnix Door Systems
    • Grupo de produtosInterior sliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003079
    • Nome ETIMInterior door frame
    • Nome UNSPSCPocket doors
    • Código UNSPSC30171508
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 25
    • Título OmniclassSliding Wood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors