Publicar produtos
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems
Xinnix Swing Door Systems

    Xinnix Swing Door Systems

    Traduzido por Google,

    A Xinnix cria sistemas de portas que permitem a integração de qualquer porta em qualquer parede, de forma "sem moldura". Com um sistema de portas sem moldura, a folha da porta e a parede se fundem numa só. Pintadas na mesma cor da parede, obtêm-se um acabamento discreto e intemporal.

    O nome Xinnix (C nix; não ver nada) descreve perfeitamente o resultado que nossos sistemas de portas alcançam: portas invisíveis e sem emendas. Para obter essas portas sem batentes, utilizamos uma estrutura de alumínio embutida na parede. Os acessórios inclusos consistem em dobradiças 3D ajustáveis ​​independentemente, uma fechadura magnética Xinnix e uma junta de vedação. Mais de 20 métodos de travamento diferentes estão disponíveis, incluindo fechaduras eletrônicas multiponto, fechaduras antipânico, molas de porta e vedações de segurança. Nosso sistema pode ser usado para portas invisíveis de até 3500 mm (137”). Portas duplas, corta-fogo e/ou sistemas acústicos também são possíveis no mesmo estilo, completamente invisíveis. A clássica porta corta-fogo volumosa pode ser transformada em uma elegante porta corta-fogo Xinnix.

    Para acompanhar a tendência dos sistemas embutidos, a Xinnix criou os rodapés integrados XP50©. Esses rodapés foram projetados para seguir o mesmo estilo da porta invisível. Para finalizar este design de interiores minimalista, também oferecemos nossa própria linha de puxadores.

    Especificação
    • •          Main Features

      o         Xinnix Door Systems types : X1-X240-X245-X250-X40-X45

      o         Door panels not included (on demand)

      o         Maximum door height : 3500mm (specifications on demand) 

      o         Door thickness : 40 mm up to 60 mm

      o         Eu Left and Eu Right / Universal X40-X45

      o         Installation flush pull or flush push (specifications on demand)

      o         Aluminium frame primered white or black

      o         Invisible 3D hinges : White, black or satin chrome

      o         Invisible 3D hinges Simonswerk TECTUS : on demand

      o         Gaskets : Transparent, black, acoustic, fire-rated

      o         Magnetic locks : Xinnix locks, DIN locks, anti panic locks

      o         Different types of wall fixation profiles

      o         Security locks : Manual or with acces control

      o         Electric counterstrikes

      o         Integrated door closers

      o         Double doors

      o         Ceiling high doors

      o         Acces control

      o         Fire rated EI 30 up to EI 60 : specifications on demand

      o         Acoustic tested : specifications on demand

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaX1-X240-X245-X250-X40-X45
    • Familia de productoXinnix Door Systems
    • Grupo de produtosInterior swing doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003079
    • Nome ETIMInterior door frame
    • Nome UNSPSCDoor frames
    • Código UNSPSC30171507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium door frames
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 11 11
    • Título OmniclassDoor Frames
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors