Publicar produtos
CBR15 Loudspeaker

CBR15 Loudspeaker

Traduzido por Google,
As versáteis caixas acústicas da série CBR oferecem desempenho de áudio excepcional para uma ampla gama de aplicações, incluindo sonorização de frente de palco, monitoramento de palco ou instalações.
Especificação
  • The CBR15 provides the lowest frequency in its lineup, delivering outstanding performance for the front-of-house sound for live performance, DJ events or for installation situations that require highly prominent low and high SPL.

    • 15in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Symmetrical enclosure design for mirror-mode floor monitoring
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacbr15-loudspeaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosCBR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)455
  • Profundidade (mm)378
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)17.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers