Publicar produtos
DM3 Standard Digital Mixing Console
DM3 Standard Digital Mixing Console

    DM3 Standard Digital Mixing Console

    Traduzido por Google,

    Faça mais

    A palavra "compacto" é frequentemente associada a limitações e, no mundo da sonorização, muitas vezes implica em concessões em funcionalidade, conectividade ou qualidade sonora, e às vezes em todas as três. Até agora, escolher um console compacto era quase invariavelmente uma questão de o que você estava disposto a sacrificar para obter os recursos necessários no espaço disponível. A nova série DM3 de consoles de mixagem quebra esse estereótipo, oferecendo qualidade sonora excepcional, configuração e operação rápidas e fáceis, além de recursos de nível profissional para som ao vivo, streaming, gravação ao vivo ou em casa e produção musical — uma combinação incomparável em qualquer outro console de mixagem deste tamanho. Em um mundo em constante mudança que apresenta novos desafios e oportunidades, os consoles de mixagem DM3 oferecem o poder e a flexibilidade para você fazer muito mais do que jamais imaginou com um console digital compacto.

    Elevando o padrão para mesas de mixagem digitais compactas.

    Em 1987, a Yamaha lançou o primeiro mixer digital da história, o DMP7, inaugurando uma nova era de consoles que ofereciam maior funcionalidade em um design mais compacto do que seus equivalentes analógicos. Décadas depois, a Série DM3 estabelece um novo padrão para o desempenho de consoles compactos, apresentando recursos versáteis e extrema portabilidade que a tornam uma ferramenta indispensável para uma ampla gama de aplicações e ambientes.

    A Série DM3 compreende dois modelos: o DM3 Standard e o DM3 — o primeiro console compacto totalmente compatível com a tecnologia Dante, permitindo uma configuração mais rápida e fácil com múltiplos dispositivos. Ambos os consoles possuem uma interface de usuário multilíngue que pode ser configurada para simplificar a operação e torná-la descomplicada para usuários com diferentes formações e níveis de habilidade.

    Igualmente à vontade em uma casa de shows ou no seu estúdio doméstico, é fácil imaginar levar um console da Série DM3 para um show, gravar e transmitir o áudio e, em seguida, levá-lo para casa para edição como parte da sua configuração de DAW. Alternativamente, você pode usá-lo como mixer principal para uma pequena apresentação em um dia e como submixer para transmissão ao vivo no dia seguinte — as possibilidades são infinitas.

    Especificação
    • The portable DM3 Standard compact digital mixing console features versatile capabilities that make it perfect for a wide range of applications. The DM3 Standard offers superb sound quality, fast and easy setup and operation, and professional-level features.

      • 8 + 1 fader configuration
      • 9-inch multi-touch screen
      • Input mixing channels: 16 mono + 1 stereo + 2 FX return
      • Busses: 1 Stereo, 6 Mix, 2 FX, 2 Matrix (Supports Input to Matrix)
      • Local I/O: 16 Mic/Line (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) inputs, and 8 (XLR) outputs
      • USB: 18 inputs, and 18 outputs
      • 18 Effects, and GEQ on Mix 1-6 and Stereo channels
      • Sampling rate: 48 kHz/96 kHz
      • Dimensions (W x H x D): 320 mm × 140 mm × 455 mm
      • Net weight: 6.5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadm3-standard-digital-mixer
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosMixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)455
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000667
    • Nome ETIMAudio mixer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment