Publicar produtos
CHR12 Loudspeaker
CHR12 Loudspeaker
CHR12 Loudspeaker

    CHR12 Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Desempenho. Otimizado.

    A Série CHR oferece a solução ideal para quem está pronto para elevar seu nível de reforço sonoro a um novo patamar de qualidade profissional, precisão e desempenho. Gabinetes de compensado premium com acabamento em poliureia resistente proporcionam durabilidade incomparável em outras caixas acústicas desta categoria.

    Cada modelo da série foi otimizado para atender às demandas de uma variedade de aplicações de reforço sonoro, com CHR12 e CHR10 para instalações fixas e utilidades, CHR15M e CHR12M projetados para uso como monitores de piso e CHR15 para aplicações de FOH — todos com transdutores personalizados cuidadosamente selecionados. Combinados com recursos práticos adaptados para suas aplicações específicas, a série CHR oferece a flexibilidade de escolher a caixa acústica ideal para uma ampla variedade de ambientes sonoros. Não está na hora de você testar a qualidade e o desempenho da CHR para aprimorar seu som?

    Especificação
    • The CHR12 is a 2-way loudspeaker, equipped with a 12-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and for use as a main or utility speaker. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on our high-end CZR Series, the CHR12 offers best-in-class sound quality and durability.

      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
      • Compact size despite the 12-inch LF driver that provides excellent low frequency response
      • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
      • Optional UB-DXRDHR12 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachr12-loudspeaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosCHR Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)578
    • Largura (mm)359
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)17.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers