Publicar produtos
CHR12M Loudspeaker

CHR12M Loudspeaker

Traduzido por Google,
As caixas acústicas da série CHR oferecem versatilidade e qualidade premium com uma linha de três modelos diferentes equipados com gabinetes de madeira compensada e recursos práticos otimizados para proporcionar um desempenho excepcional em uma ampla gama de ambientes de reforço de som.
Especificação
  • The CHR12M is a 2-way loudspeaker with a 12-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration, perfect for use as a floor monitor. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR12M offers best-in-class sound quality and durability.

    • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
    • A pole socket for use on a stand
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachr12m-loudspeaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosCHR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)343
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)454
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)15.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers