Publicar produtos
CHR15 Loudspeaker

CHR15 Loudspeaker

Traduzido por Google,
As caixas acústicas da série CHR oferecem versatilidade e qualidade premium com uma linha de três modelos diferentes equipados com gabinetes de madeira compensada e recursos práticos otimizados para proporcionar um desempenho excepcional em uma ampla gama de ambientes de reforço de som.
Especificação
  • The CHR15 is a 2-way loudspeaker, equipped with a 15-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and perfect for use as a main speaker. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR15 offers best-in-class sound quality and durability.

    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
    • Compact size despite the 15-inch LF driver that provides excellent low frequency response
    • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
    • Rigging points for use with eye bolts
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachr15-loudspeaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosCHR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)692
  • Largura (mm)432
  • Profundidade (mm)405
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers