Publicar produtos
CHR15M Loudspeaker
CHR15M Loudspeaker

    CHR15M Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Desempenho. Otimizado.

    A Série CHR oferece a solução ideal para quem está pronto para elevar seu nível de reforço sonoro a um novo patamar de qualidade profissional, precisão e desempenho. Gabinetes de compensado premium com acabamento em poliureia resistente proporcionam durabilidade incomparável em outras caixas acústicas desta categoria.

    Cada modelo da série foi otimizado para atender às demandas de uma variedade de aplicações de reforço sonoro, com CHR12 e CHR10 para instalações fixas e utilidades, CHR15M e CHR12M projetados para uso como monitores de piso e CHR15 para aplicações de FOH — todos com transdutores personalizados cuidadosamente selecionados. Combinados com recursos práticos adaptados para suas aplicações específicas, a série CHR oferece a flexibilidade de escolher a caixa acústica ideal para uma ampla variedade de ambientes sonoros. Não está na hora de você testar a qualidade e o desempenho da CHR para aprimorar seu som?

    Especificação
    • The CHR15M is a 2-way loudspeaker featuring a 15-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration with a custom-designed constant directivity horn, perfect for use as a floor monitor. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on our high-end CZR Series, the CHR15M offers best-in-class sound quality and durability.

      • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
      • A pole socket for use on a stand
      • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachr15m-loudspeaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosCHR Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)369
    • Largura (mm)642
    • Profundidade (mm)505
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)21.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers