Publicar produtos
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

Traduzido por Google,
Sistema completo de câmera, microfone e alto-falante
Especificação
    • Newly developed SoundCap Eye™
    • 4K Camera with Smart Framing
    • One-USB connection to start the collaboration
    • Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
    • Hexa-microphone Beamforming
    • 90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
    • Iconic mute button of remote control
    • Multiple installation options
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacs-800-video-conference-system
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosVideo Collaboration Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC003614
  • Nome ETIMAudio interface for conference/public address system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Conferencing
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment