Publicar produtos
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button

    CTL-BN1 Network button

    Traduzido por Google,

    Controlador de botões para microfones ADECIA e dispositivos externos.

    Especificação
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCTL-BN1-Network-button
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosControl Hardware
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28.9
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000783
    • Nome ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Número OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Título OmniclassDigital Level Controllers