Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
yamaha/products/75339fa7-fd3a-4c4c-be0a-8e2b92ba081f
Início
Categorias
Componentes eletrónicos
Eletrônicos Áudio
VXS5 Surface Mount Speaker
Disponível em Estados Unidos
Yamaha Corporation
Seguir
VXS5 Surface Mount Speaker
Traduzido por Google,
Vista original
A linha VXS Series apresenta dois modelos full-range e dois subwoofers, permitindo que você escolha o modelo ideal para uma aplicação específica e, se necessário, o combine com um subwoofer para locais que exigem graves mais potentes.
Descarregar
Especificação
Especificação
5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
vxs5-surface-mount-speaker
Familia de producto
Professional Audio
Grupo de produtos
VXS Series
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-01-20
Número de edição
1
Altura (mm)
280
Largura (mm)
176
Profundidade (mm)
163
Ligações
Ligações
URL do produto
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
Vídeo de instruções
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
Descrição técnica
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
3.6
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
Código ETIM
EC000682
Nome ETIM
Loudspeaker set
Uniclass 2015 Código
Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Descrição
Loudspeakers
Código CSI MasterFormat 2014
11 52 00
Título CSI MasterFormat 2014
Audio-Visual Equipment
Número OmniClass
23-37 15 29 11 13
Título Omniclass
Loudspeakers
Produtos parecidos
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Descarregar
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Descarregar
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Descarregar
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Descarregar
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Descarregar
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Descarregar