Publicar produtos
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker
DBR15 Loudspeaker

    DBR15 Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O DBR15 atinge o melhor SPL da categoria, chegando a 132dB, e oferece a frequência mais baixa da sua linha. O DBR15 proporciona um desempenho excepcional como sistema de som principal para apresentações ao vivo ou eventos de DJ que exigem graves potentes e proeminentes.

    • Níveis de saída de até 132dB SPL com 1000W de potência.
    • O processamento DSP preciso com a tecnologia proprietária FIR-X tuning™ da Yamaha proporciona um som de alta definição.
    • O processamento dinâmico multibanda inteligente D-CONTOUR oferece um som potente e de alta qualidade consistente em todos os níveis de saída, tanto em sistemas de PA quanto de monitor.
    • Funções de proteção DSP abrangentes para potência máxima de saída.
    • Transdutores projetados sob medida e componentes de alta qualidade resultam em um desempenho inigualável.
    • Corneta de diretividade constante 90 x 60 extremamente precisa
    • Mixer de 2 canais integrado e fácil de usar, com conectividade IN/OUT flexível para integração versátil do sistema.
    • O controle flexível do filtro passa-alta permite uma combinação ideal com os subwoofers DXS.
    • Caixas de plástico duráveis ​​e compactas
    • Design de gabinete simétrico para monitoramento de piso em modo espelho
    Especificação
    • POWER TO PLAY

      Wherever your music may take you, DBR Series loudspeakers are up to the task of delivering powerful, high-quality sound with an un-matched economy of transport and setup time. The most portable powered loudspeakers Yamaha has to offer, the versatile DBR Series harnesses the same state-of-the-art Yamaha DSP and amplifier and speaker technologies developed for the professional DSR Series and DXR Series lineups, ensuring high-resolution sound at any output level. Comprised of 10”, 12” and 15” models, each DBR loudseaker is housed in a newly designed, durable, lightweight cabinet optimized for FOH sound, floor-monitoring and even rigged applications. Whether you're powering your band’s live performance, DJ-ing a party, or MC-ing an event, be prepared for DBR Series speakers to take your performance to the next level.

      High-Efficiency 1000W Class-D Amplifiers

      The DBR's lightweight, high performance Class-D amplifier is capable of producing up to 1000W* of power, achieving an SPL of 132dB, delivered with remarkable clarity and dynamic characteristics.

        *DBR10 has an output level of 700W.

        Custom Designed Transducer

        The high power output woofers deliver well-defined, powerful bass with minimal distortion, while the 1.4" precision compression driver* produces accurate mid-range and high frequencies.

          *DBR10 features a 1" compression driver.

          A Rugged, Highly Portable Cabinet

          DBR Series speakers feature a compact, lightweight, and durable plastic cabinet which offers the highest level of portability of all Yamaha powered speakers. The sleek steel grille bolsters cabinet durability and protects the internal components while a newly designed ergonomic handles provide effortless transportation and system setup.

            Easy-to-use Onboard 2-Channel Mixer

            DBR Series speakers have two input channels. CH1 has a combo jack which accepts both XLR and TRS Phone allowing for either Mic or Line level input signals. CH2 offers two input options; a combo jack that accepts XLR or TRS Phone, and an RCA pin jack for input from CD players or other stereo line-level sources. The onboard mixer allows you to select either CH1+2 MIX to mix the signal of CH1 and CH2, or CH1 THRU to pass the signal from CH1 only.

              Smart Enclosure Design for Floor Monitoring

              DBR Series speakers feature an optimized 50°wedge angle for floor monitoring. In addition the DBR12 and DBR15's symmetrical shape allows for effortless configuration of a mirror-mode floor monitoring system in either symmetrical or stereo sound field setups.

                Rigging Points for Installation Applications

                DBR loudspeakers come equipped with M8 rigging threads, allowing for rigged applications with optional speaker brackets or standardized eye-bolts.

                  *Speaker brackets and eye-bolts are not included.


                Especificações técnicas
                • Ref.ª únicadbr15-loudspeaker
                • Familia de productoProfessional Audio
                • Grupo de produtosDBR Series
                • TipoObject (objeto único)
                • Data de publicação2026-06-02
                • Número de edição1
                • Altura (mm)700
                • Largura (mm)455
                • Profundidade (mm)378
                Relacionado
                • Peso líquido (Kg)19.3
                Classificação
                • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
                • Código ETIMEC000682
                • Nome ETIMLoudspeaker set
                • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
                • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
                • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
                • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
                • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
                • Título OmniclassLoudspeakers