Publicar produtos
DCP1V4S-EU Digital Control Panel

DCP1V4S-EU Digital Control Panel

Traduzido por Google,
Hardware de controle
Especificação
  • 1 Volume & 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power. Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series. 1 DCP1V4S can be connected to 1 MA2030a/MA2030. Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadcp1v4s-eu-digital-control-panel
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosControl Hardware
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)86
  • Largura (mm)86
  • Profundidade (mm)47
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.11
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000783
  • Nome ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 16.28
  • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Número OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Título OmniclassDigital Level Controllers