Publicar produtos
DHR10 Powered Loudspeaker

DHR10 Powered Loudspeaker

Traduzido por Google,

As caixas acústicas amplificadas da série DHR oferecem versatilidade e qualidade premium com uma linha de três modelos diferentes, fornecendo até 1000 W de potência Classe D e equipadas com gabinetes de madeira compensada e recursos práticos otimizados para oferecer desempenho excepcional em uma ampla gama de ambientes de reforço de som.

Especificação
  • The DHR10 is a 2-way bi-amp powered loudspeaker, equipped with a 10-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and perfect for use in fixed installations. Combining a 700W amplifier module and high-performance DSP with the same high-grade plywood construction found on Yamaha's high-end DZR Series, the DHR10 offers best-in-class sound quality and durability.

    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
    • Compact appearance thanks to a 10-inch LF driver that provides excellent low frequency response
    • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
    • Optional UB-DXRDHR10 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
    • A pole socket for use on a stand
    • Rigging points for use with eye bolts
    • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadhr10-powered-loudspeaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosDHR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)494
  • Largura (mm)305
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers