Publicar produtos
DHR12M Powered Loudspeaker

DHR12M Powered Loudspeaker

Traduzido por Google,

As caixas acústicas amplificadas da série DHR oferecem versatilidade e qualidade premium com uma linha de três modelos diferentes, fornecendo até 1000 W de potência Classe D e equipadas com gabinetes de madeira compensada e recursos práticos otimizados para oferecer desempenho excepcional em uma ampla gama de ambientes de reforço de som.

Especificação
  • The DHR12M is a 2-way bi-amp powered loudspeaker with a 12-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration, perfect for use as a floor monitor. Combining a 1000W amplifier and high performance DSP with the same plywood construction found on Yamaha's high-end DZR Series, the DHR12M offers best-in-class sound quality and durability.

    • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
    • A pole socket for use on a stand
    • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadhr12m-powered-loudspeaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosDHR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)343
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)454
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)16.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers