Publicar produtos
DHR15M Powered Loudspeaker
DHR15M Powered Loudspeaker

    DHR15M Powered Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Desempenho. Otimizado.

    A Série DHR oferece a solução ideal para quem deseja elevar o nível de reforço de som a um patamar profissional de qualidade, precisão e desempenho. Os gabinetes de madeira compensada premium com acabamento em poliureia resistente proporcionam uma durabilidade incomparável em outras caixas acústicas desta categoria.

    Cada modelo da série foi otimizado para atender às demandas de diversas aplicações de reforço de som: o DHR10 e o DHR12 são ideais para instalações fixas e serviços públicos; o DHR12M e o DHR15M foram projetados para uso como monitores de palco; e o DHR15 é perfeito para aplicações de PA (Front of House). Todos contam com transdutores personalizados e amplificadores de potência Classe D com DSP, proporcionando qualidade e clareza sonora impressionantes. Combinada com recursos práticos adaptados às suas aplicações específicas, esta série oferece a flexibilidade necessária para escolher a caixa acústica ideal para uma ampla variedade de ambientes sonoros. Não está na hora de você experimentar a qualidade e o desempenho da DHR para aprimorar seu som?

    Especificação
    • The DHR15M is a 2-way bi-amp powered loudspeaker featuring a 15-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration with a custom-designed constant directivity horn, perfect for use as a floor monitor. Combining a 1000W amplifier and high performance DSP with the same plywood construction found on our high-end DZR Series, the DHR15M offers best-in-class sound quality and durability.

      • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
      • A pole socket for use on a stand
      • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadhr15m-powered-loudspeaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosDHR Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)369
    • Largura (mm)642
    • Profundidade (mm)505
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers