Publicar produtos
DM7 Compact Digital Mixing Console
DM7 Compact Digital Mixing Console

    DM7 Compact Digital Mixing Console

    Traduzido por Google,

    Movidos pela música. Definidos pela qualidade.

    Mais de 30 anos após o lançamento do primeiro mixer digital da Yamaha, o DMP7, o cenário do áudio profissional testemunhou uma progressão constante em avanços e inovações tecnológicas que impactaram significativamente os estilos de mixagem e gravação.

    Os consoles de mixagem da série DM7 representam um grande avanço na evolução de forma, funcionalidade e flexibilidade, com sua interface de usuário intuitiva, design compacto e conjunto abrangente de recursos poderosos que os permitem superar outros mixers da mesma categoria em uma ampla gama de ambientes de áudio. De transmissões, streaming e produção musical a eventos híbridos ao vivo e shows, os recursos avançados da série DM7 estabelecem um novo padrão em operabilidade e fluxo de trabalho, mantendo-se fiéis à tradição sonora da Yamaha de "som natural". À medida que os tempos mudam, seu DM7 o manterá à frente da concorrência com uma experiência de usuário incomparável e um desempenho sonoro que supera as expectativas do público e dos engenheiros.

    Características

    A série DM7 é uma linha inovadora de mesas de mixagem digitais que não só garante qualidade de som incomparável, facilidade de operação e alta confiabilidade para conectar engenheiros, artistas e público, como também é altamente escalável e flexível o suficiente para se adaptar a cada aplicação. Um sistema DM7 pode assumir diversas configurações, dependendo das preferências do engenheiro, e suportar uma ampla gama de ambientes sonoros.

    Especificação
    • The DM7 Compact is a Dante-equipped versatile digital mixing console with unparalleled sound quality, ease of operation, and high reliability that make it perfect for a wide range of applications. The DM7 Compact is configured with 12 + 4 faders and a 1 x 12" + 1 x 7" multi-touch screen, and a rack-mountable with an optional RK1 rack mount kit.

      • Input mixing channels: 72 mono
      • Buses: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo
      • Display: 12.1" multi-touch screen x 1, 7" multitouch screen x 1
      • Faders: 16 (12 + 4)
      • Analog I/O: 16 inputs / 16 outputs
      • Dante: 144 in / 144 out
      • AES/EBU: 1 out
      • Slot: PY Slot x 1
      • USB Audio Interface: 18 in / 18 out
      • Power supply: Redundant power supply built-in
      • Power consumption: 240 W
      • Dimensions (W x H x D): 468 mm x 324 mm x 564 mm (18.5" x 12.8" x 22.2")
      • Net Weight: 16.5 kg (36.4 lb)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadm7-compact-digital-mixer
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosMixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)324
    • Largura (mm)468
    • Profundidade (mm)564
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)16.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000667
    • Nome ETIMAudio mixer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment