Publicar produtos
DM7 Digital Mixing Console
DM7 Digital Mixing Console

    DM7 Digital Mixing Console

    Traduzido por Google,

    Movidos pela música. Definidos pela qualidade.

    Mais de 30 anos após o lançamento do primeiro mixer digital da Yamaha, o DMP7, o cenário do áudio profissional testemunhou uma progressão constante em avanços e inovações tecnológicas que impactaram significativamente os estilos de mixagem e gravação.

    Os consoles de mixagem da série DM7 representam um grande avanço na evolução de forma, funcionalidade e flexibilidade, com sua interface de usuário intuitiva, design compacto e conjunto abrangente de recursos poderosos que os permitem superar outros mixers da mesma categoria em uma ampla gama de ambientes de áudio. De transmissões, streaming e produção musical a eventos híbridos ao vivo e shows, os recursos avançados da série DM7 estabelecem um novo padrão em operabilidade e fluxo de trabalho, mantendo-se fiéis à tradição sonora da Yamaha de "som natural". À medida que os tempos mudam, seu DM7 o manterá à frente da concorrência com uma experiência de usuário incomparável e um desempenho sonoro que supera as expectativas do público e dos engenheiros.

    Características

    A série DM7 é uma linha inovadora de mesas de mixagem digitais que não só garante qualidade de som incomparável, facilidade de operação e alta confiabilidade para conectar engenheiros, artistas e público, como também é altamente escalável e flexível o suficiente para se adaptar a cada aplicação. Um sistema DM7 pode assumir diversas configurações, dependendo das preferências do engenheiro, e suportar uma ampla gama de ambientes sonoros.

    Especificação
    • The DM7 is a Dante-equipped versatile digital mixing console with unparalleled sound quality, ease of operation, and high reliability that make it perfect for a wide range of applications. The DM7 is configured with 24 + 4 faders and a 2 x 12" + 1 x 7" multi-touch screen.

      • Input mixing channels: 120 mono
      • Buses: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo
      • Display: 12.1" multi-touch screen x 2, 7" multi-touch screen x 1
      • Faders: 28 (12 + 12 + 4)
      • Analog I/O: 32 inputs / 16 outputs
      • Dante: 144 in / 144 out
      • AES/EBU: 2 in / 2 out (with SRC)
      • Slot: PY Slot x 1
      • USB Audio Interface: 18 in / 18 out
      • Power supply: Redundant power supply built-in
      • Power consumption: 240 W
      • Dimensions (W x H x D): 793 mm x 324 mm x 564 mm (31.3" x 12.8" x 22.2")
      • Net Weight: 23.5 kg (51.8 lb)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadm7-digital-mixer
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosMixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)324
    • Largura (mm)793
    • Profundidade (mm)564
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)23.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000667
    • Nome ETIMAudio mixer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment