Publicar produtos
DM7-EX Compact Digital Mixing Console
DM7-EX Compact Digital Mixing Console
DM7-EX Compact Digital Mixing Console
DM7-EX Compact Digital Mixing Console

    DM7-EX Compact Digital Mixing Console

    Traduzido por Google,

    Movidos pela música. Definidos pela qualidade.

    Mais de 30 anos após o lançamento do primeiro mixer digital da Yamaha, o DMP7, o cenário do áudio profissional testemunhou uma progressão constante em avanços e inovações tecnológicas que impactaram significativamente os estilos de mixagem e gravação.

    Os consoles de mixagem da série DM7 representam um grande avanço na evolução de forma, funcionalidade e flexibilidade, com sua interface de usuário intuitiva, design compacto e conjunto abrangente de recursos poderosos que os permitem superar outros mixers da mesma categoria em uma ampla gama de ambientes de áudio. De transmissões, streaming e produção musical a eventos híbridos ao vivo e shows, os recursos avançados da série DM7 estabelecem um novo padrão em operabilidade e fluxo de trabalho, mantendo-se fiéis à tradição sonora da Yamaha de "som natural". À medida que os tempos mudam, seu DM7 o manterá à frente da concorrência com uma experiência de usuário incomparável e um desempenho sonoro que supera as expectativas do público e dos engenheiros.

    Características

    A série DM7 é uma linha inovadora de mesas de mixagem digitais que não só garante qualidade de som incomparável, facilidade de operação e alta confiabilidade para conectar engenheiros, artistas e público, como também é altamente escalável e flexível o suficiente para se adaptar a cada aplicação. Um sistema DM7 pode assumir diversas configurações, dependendo das preferências do engenheiro, e suportar uma ampla gama de ambientes sonoros.

    Especificação
    • DM7 Compact

      The DM7 Compact is a Dante-equipped versatile digital mixing console with unparalleled sound quality, ease of operation, and high reliability that make it perfect for a wide range of applications. The DM7 Compact is configured with 12 + 4 faders and a 1 x 12” + 1 x 7” multi-touch screen, and a rack-mountable with an optional RK1 rack mount kit.

      • Input mixing channels: 72 mono
      • Buses: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo
      • Display: 12.1" multi-touch screen x 1, 7" multitouch screen x 1
      • Faders: 16 (12 + 4)
      • Analog I/O: 16 inputs / 16 outputs
      • Dante: 144 in / 144 out
      • AES/EBU: 1 out
      • Slot: PY Slot x 1
      • USB Audio Interface: 18 in / 18 out
      • Power supply: Redundant power supply built-in
      • Power consumption: 240 W
      • Dimensions (W x H x D): 468 mm x 324 mm x 564 mm (18.5" x 12.8" x 22.2")
      • Net Weight: 16.5 kg (36.4 lb)


      DM7 Control

      The DM7 Control is an expansion controller with a variety of physical control devices that can be used to conveniently control functions for a number of applications, such as User Defined Keys, Scene Memory keys, Monitor Control keys and knobs, and Panner joystick. The Broadcast/Theatre Package is included with the DM7 Control controller. *Side pads not included.

      • Faders: 2
      • User Defined Keys: 16
      • User Defined Knobs: 4
      • Scene Memory Keys: Update, Preview, Store, Recall, Inc, and Dec
      • Monitor Control for Monitor A/B
      • Panner: 1
      • Jog Wheel: 1
      • Dual power supplies (AC INPUT and EXT DC INPUT) - optional PA-700 AC adaptor available for redundancy
      • Power consumption: 20 W
      • Dimensions (W x H x D): 191 mm x 323 mm x 562 mm (7.6" x 12.8" x 22.2")
      • Net Weight: 7 kg (15.5 lb)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadm7-ex-compact-digital-mixer
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosMixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)324
    • Largura (mm)648
    • Profundidade (mm)564
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)23.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000667
    • Nome ETIMAudio mixer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment