Publicar produtos
DXR12 mk3 Powered Loudspeaker
DXR12 mk3 Powered Loudspeaker
DXR12 mk3 Powered Loudspeaker

    DXR12 mk3 Powered Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    A DXR12 mk3 é uma caixa acústica ativa de 2 vias e bi-amplificada que oferece o equilíbrio perfeito entre portabilidade e desempenho, proporcionando clareza e precisão excepcionais, além de uma potente saída de 134 dB SPL. Ideal para uso como sistema de som principal (FRONT), monitoramento de palco ou até mesmo como side fill no palco, a DXR12 mk3 é uma excelente escolha para uma ampla gama de necessidades de reforço de som. Recursos avançados de DSP e um aplicativo remoto dedicado adicionam ainda mais flexibilidade, com funcionalidades poderosas que aprimoram a experiência geral do usuário.

    Especificação
      • 12" LF + 1.75" HF proprietary high-durability speaker units
      • The large-diameter horn secures directivity control across a wide frequency range
      • Optimized port positioning reduces standing wave effects
      • Lightweight, high-performance, form-injection molded enclosure with a symmetrical, functional design
      • Newly developed 2000W Class-D amplifier
      • FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
      • Drive Motion Calibration™, corrects the motion of the LF unit, producing a more linear low-frequency sound with high reliability
      • DSP modes tailored for specific arrangements or applications. In particular, FOH/MAIN and MONITOR modes have an automatic setting function "AUTO V/H POSITION"
      • Can be controlled remotely via an iOS or Android device using the dedicated D-Remote app
      • Compatible with audio streaming via Bluetooth®
      • Intelligent feedback suppressor automatically eliminates unpleasant feedback
      • Optional UB-DXRDHR12A U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Optional SPCVR-DXR123 speaker cover protects speakers from rigors of equipment transport, lengthy storage, or outdoor performances
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadxr12-mk3-powered-loudspeaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosDXR mk3 Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)366
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)17.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers