Publicar produtos
DXS12 mk3 Powered Subwoofer
DXS12 mk3 Powered Subwoofer
DXS12 mk3 Powered Subwoofer

    DXS12 mk3 Powered Subwoofer

    Traduzido por Google,

    O DXS12 mk3 é a versão mais portátil da mais recente geração de subwoofers ativos da série DXS da Yamaha. O novo modelo é capaz de fornecer graves profundos, nítidos e incrivelmente potentes, que surpreendem pelo seu tamanho compacto, graças aos nossos transdutores proprietários de alta durabilidade, amplificadores de potência de alta eficiência redesenhados e uma estrutura bandpass ideal que elimina ruídos indesejados da caixa acústica. Quando combinado com as nossas caixas acústicas da série DXR mk3, em particular, o DXS12 mk3 permite aos usuários construir um sistema de som perfeitamente integrado com impacto incomparável.

        Especificação
          • 12" Cone, 3" Voice coil proprietary high-durability speaker unit
          • Newly developed 2500 W Class-D amplifier
          • High-output woofer with an ideal bandpass cabinet design for superior bass response, delivering a maximum 132 dB SPL
          • Built-in D-XSUB processing allows you to extend the frequency response even lower, up to 38 Hz
          • Extremely flexible X-OVER settings with DSP
          • Cardioid mode for bass management onstage
          • Plywood cabinet is durable and acoustically optimized for maximum sound quality
          • M20 and Ø35 mm dual pole sockets
          • Optional Speaker Wheels (SPW-1) and Speaker Cover (SPCVR-DXS123)

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicadxs12-mk3-powered-subwoofer
        • Familia de productoProfessional Audio
        • Grupo de produtosDXS mk3 Series
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2026-07-30
        • Número de edição1
        • Altura (mm)567
        • Largura (mm)400
        • Profundidade (mm)570
        Relacionado
        • Peso líquido (Kg)33
        Classificação
        • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
        • Código ETIMEC000682
        • Nome ETIMLoudspeaker set
        • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
        • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
        • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
        • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
        • Título OmniclassLoudspeakers